Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

1.1181 Aço temperado

   

Nº de material1.1181
Padrão US (AISI)-
Designação curtaC35E
Designação antigaCk 35
DescriçãoAço temperado
Composição
Componentes da liga [%]
C: 0,32 - 0,39 
Si: ≤ 0,40
Mn: 0,50 - 0,80 
P: ≤ 0,030 
S: ≤ 0,035
Cr: ≤ 0,40
Mo: ≤ 0,10
Ni: ≤ 0,40
Densidade [g/cm³]7,85

Limite de elasticidade
Rp0,2 / RE [N/mm²]

≥ 380
Resistência à tração
Rm [N/mm²]
600-750
Alongamento na ruptura A [%]≥ 19
Usinabilidade-
Soldabilidadenível inadequado
Tratamento térmicopossível
Outras propriedades-
Principais aplicaçõesParafusos giratórios, grampos, pinos de suporte ajustáveis com porca roscada

Esses dados são valores de referência, cuja exatidão não garantimos. As propriedades dos materiais de aço dependem, em grande parte, do seu tratamento térmico e/ou mecânico.